Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
N.º de referencia: 15 02 100 4601 042
Micro Card Edge 100pin S4 SMT reel
Micro Card Edge 100pin S4 SMT reel

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Connector
Reflow soldering termination (SMT)
Rated current: ‌1.9 A
Contacts: 100
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: NM 30 (S4)
Liquid crystal polymer (LCP)
Black
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto 15041002001000.
N.º de referencia: 15 02 100 4601 042
Micro Card Edge 100pin S4 SMT reel
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series Micro Card Edge
  • Element Connector
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (SMT)
  • Connection type
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Number of contacts 100
  • Pack contents Tape & reel
Technical characteristics
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 0.8 mm
  • Rated current ‌ 1.9 A
  • Clearance distance ‌ 0.6 mm
  • Creepage distance ‌ 0.7 mm
  • Insulation resistance > 1.5 x 1010 Ω
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force < 70 N
  • Withdrawal force > 30 N
  • Performance level NM 30 (S4)
  • Mating cycles ≥ 200
  • Test voltage Ur.m.s. 0.6 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ‌1.6 mm +0.1 ‌
Material properties
  • Material (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Layer thickness ≥ 0.76 µm
  • Layer thickness ≥ 30 µinch
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Nickel
    Naphthalene
Commercial data
  • Packaging size 200
  • Net weight 7.5 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 13
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar