Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 48 353 5A20 003
MPP ix Type B 5x2xAWG26 Signal PVC 0,3m
MPP ix Type B 5x2xAWG26 Signal PVC 0,3m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 48 353 5A20 003
MPP ix Type B 5x2xAWG26 Signal PVC 0,3m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ Cableado de sistema
  • 製品シリーズ HARTING Mini PushPull
  • 名称 HARTING ix Industrial®
  • エレメント Conjuntos de cable
  • 仕様 Premontado por ambos lados
  • ケーブルタイプ Cable de cobre (redondo)
バージョン
  • ケーブル長さ 0,3 m
  • 芯数 5
  • 芯線構造 5x AWG 26/7
  • 結線方式 IDC terminación por desplazamiento del aislante
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 使用温度範囲 -40 ... +70 °C
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP65
    IP67
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (poliuretano)
  • カラー(ケーブル) Gris
  • RoHS conforme
  • ELVステータス conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 No incluido
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 No incluido
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 No incluido
  • カリフォルニアProposition 65物質 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-3-124
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 Letonia
  • GTIN 5713140260672
  • eCl@ss 27.060.390,00