Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 48 353 5A21 010
MPP ix Type B 10xAWG26 Signal PUR 1,0m
MPP ix Type B 10xAWG26 Signal PUR 1,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 48 353 5A21 010
MPP ix Type B 10xAWG26 Signal PUR 1,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Название
  • Категория Cableado de sistema
  • Серия HARTING Mini PushPull
  • Название HARTING ix Industrial®
  • Элемент Conjuntos de cable
  • Спецификация Premontado por ambos lados
  • Соединитель 1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Tipo B
    Sobremoldeado
  • Соединитель 2
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Tipo B
    Sobremoldeado
  • Тип кабеля Cable de cobre (redondo)
Версия
  • Длина кабеля 1 m
  • Количество жил 10
  • Структура ядра 10x AWG 26
  • Метод подключения IDC terminación por desplazamiento del aislante
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 1,5 A
  • Номинальное напряжение
    50 V AC
    60 V DC
  • Предельная температура
    -5 ... +80 °C no desplazado
    -40 ... +80 °C movido
Свойства материала
  • Материал (кабель) PUR (poliuretano)
  • Цвет (кабель) Gris
  • RoHS conforme
  • Состояние ВЭА conforme
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH No incluido
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH No incluido
  • Особо опасные жидкости предписания REACH No incluido
  • Законопроект 65 штата Калифорния No incluido
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-3-124
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Letonia
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140260849
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar