Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 48 353 5A21 004
MPP ix Type B 10xAWG26 Signal PUR 0,4m
MPP ix Type B 10xAWG26 Signal PUR 0,4m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.4 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 48 353 5A21 004
MPP ix Type B 10xAWG26 Signal PUR 0,4m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie HARTING Mini PushPull
  • Identifiering HARTING ix Industrial®
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Typ B
    Övergjuten
  • Kontaktdon 2
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Typ B
    Övergjuten
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
Version
  • Kabellängd 0,4 m
  • Antal kärnor 10
  • Ledarstruktur 10x AWG 26
  • Förbindningsmetod IDC Isoleringsskyddad terminering
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 1,5 A
  • Märkspänning
    50 V AC
    60 V DC
  • Begränsande temperatur
    -5 ... +80 °C orörd
    -40 ... +80 °C flyttad
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (polyuretan)
  • Färg (kabel) Grå
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Ikke indeholdt
  • REACH BILAGA XIV ämnen Ikke indeholdt
  • REACH SVHC ämnen Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 ämnen Ikke indeholdt
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 61076-3-124
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Lettland
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140260818
  • eCl@ss 27.060.390,00