Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
129
N.º de referencia: 33 48 344 7804 007
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 0,7m
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 0,7m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.7 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 48 344 7804 007
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 0,7m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
129
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie HARTING Mini PushPull
  • Identificación HARTING ix Industrial®
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Tipo A
    Sobremoldeado
    Terminación IDC
  • Conector 2
    HARTING DualBoot RJ45
    Terminación de perforación
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 0,7 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2x AWG 26/7
  • Método de terminación
    IDC terminación por desplazamiento del aislante
    Terminación de perforación
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -40 ... +80 °C
  • Diámetro de cable 6,7 mm ± 0,3 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Amarillo
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
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    UN/ECE-R 118
    IEC 60332-1-2 Retardo de llama
    UL 1581, Sec. 1090 (H) Retardo de llama
    EN 60811-404 Resistencia al aceite
    UL style 21815
    IEC 60754-2 Ausencia de halógenos
    EN 50618 Resistente a rayos UV
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140796812
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600