Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 48 343 4804 002
MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PUR 0,2m
MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PUR 0,2m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 48 343 4804 002
MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PUR 0,2m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria System cabling
  • Seria HARTING Mini PushPull
  • Identificare HARTING ix Industrial®
  • Element Cable assemblies
  • Specificație Pre-assembled on both sides
  • Conector 1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Type A
    Overmoulded
  • Conector 2
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Type A
    Overmoulded
  • Tip cablu Copper cable (round)
Versiune
  • Lungimea cablului 0.2 m
  • Număr de miezuri 8
  • Structură miez 4x 2x AWG 26/7
  • Metoda de terminaţie IDC insulation displacement termination
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitare -40 ... +70 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP65
    IP67
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (polyurethane)
  • Culoare (cablu) Yellow
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 61076-3-124
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 0.032 kg
  • Ţara de origine Latvia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140260535
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600