Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 48 343 4806 100
MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 10m
MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Resistente a rayos UV
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 48 343 4806 100
MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 10m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria HARTING Mini PushPull
  • Identyfikacja HARTING ix Industrial®
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Typ A
    Zalewane
  • Złącze 2
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Typ A
    Zalewane
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Opis przewodu odporność na UV
Wersja
  • Długość kabla 10 m
  • Liczba rdzeni 8
  • Konstrukcja rdzenia 4x 2x AWG 26/7
  • Metoda przyłączenia Interfejsy serwisowe dla odbiorów i utrzymania
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Kat. 6A Klasa EA do 500 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe
    -20 ... +80 °C Nieprzesunięty
    -20 ... +80 °C Przesunięty
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) Czarny
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-3-124
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 0,52 kg
  • Kraj pochodzenia Łotwa
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140282957
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar