Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 48 343 4806 003
MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 0,3m
MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 0,3m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Resistente a rayos UV
Longitud de cable: 0.3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 48 343 4806 003
MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 0,3m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ HARTING Mini PushPull
  • 名称 HARTING ix Industrial®
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® タイプ A
    オーバーモールド
  • コネクタ 2
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® タイプ A
    オーバーモールド
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
  • ケーブルの説明 UV耐性
バージョン
  • ケーブル長さ 0.3 m
  • 芯数 8
  • 芯線構造 4x 2x AWG 26/7
  • 結線方式 IDC圧接端子
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 使用温度範囲
    -20 ... +80 °C 固定
    -20 ... +80 °C 変動
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
仕様および認証
  • 仕様 IEC 61076-3-124
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 0.035 kg
  • 原産国 ラトビア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140282841
  • eCl@ss 27,060,390.00