Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 28 CON 28P2
MPP T1 Industrial plug male IP67 overm
MPP T1 Industrial plug male IP67 overm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Conector de cable Recto, Sobremoldeado
Terminación de engaste
Macho
Corriente nominal: ‌4 A
Contactos: 2 + apantallamiento
Aleación de cobre
Chapado en oro
PushPull
Diámetro: Tereftalato de polibutileno (PBT) / PA66
Grado de protección: IP65 / IP67
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 33 28 CON 28P2
MPP T1 Industrial plug male IP67 overm
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
標識
  • 類別 Connectors
  • 系列 HARTING Mini PushPull
  • 標識 HARTING T1 Industrial
  • 原件 Cable connector
  • 規格
    Straight
    Overmoulded
版本
  • 接線方式 壓接針
  • 公母類型 公頭
  • 針數 2
  • 更多插針 +屏蔽
  • 鎖定類型 PushPull
技術參數
  • 線蕊外徑 ≤2 mm
  • 額定電流 ‌ 4 A
  • 額定電壓 ‌ 60 V DC
  • 傳輸特性 4 GHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • 接觸電阻 ≤ 20 mΩ
  • 屏蔽電阻 ≤ 100 mΩ
  • 極限溫度 -40 ... +70 °C
  • 插拔次數 ≥ 750
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65 / IP67
  • 測試電壓UDC
    1 kV (contact-contact)
    2.25 kV (contact-ground)
材料特性
  • 材料(插針) Copper alloy
  • 表面(插針) Gold plated
  • 材料(上殼/底座) Polybutylene terephthalate (PBT) / PA66
  • 顏色(上殼/底座) Black
  • 材料(密封件) HNBR / NBR
  • 顏色(密封件) Black
  • 材料(鎖扣) Polybutylene terephthalate (PBT)
  • 材料(安全夾) Polybutylene terephthalate (PBT)
  • 顏色(安全夾) Yellow
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
規格和認證
  • 規格
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (通過 PoDL(數據線上電)遠程供電)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 中國
  • GTIN 5713140798076
  • eCl@ss 27,440,113.00
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar