Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 5605
MPP-CC-P-2P-SCR-1,5 mm²
MPP-CC-P-2P-SCR-1,5 mm²

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Juegos de conectores
Terminación de tornillo
Corriente nominal: ‌10 A
Contactos: 2
Aleación de cobre
Sn Lado de acoplamiento
PushPull
Diámetro: Termoplásticos
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 5605
MPP-CC-P-2P-SCR-1,5 mm²
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie HARTING Mini PushPull
  • Identificación Power
  • Elemento Juegos de conectores
  • Características Mecanismo de bloqueo intuitivo
Versión
  • Método de terminación Terminación de tornillo
  • Blindaje No blindado
  • Número de contactos 2
  • Tipo de bloqueo PushPull
  • Contenidos del paquete con base de plástico y aislante hembra
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²)
    0,05 ... 1,5 mm² Sencillo
    0,05 ... 1 mm² Trenzado
    0,5 ... 1 mm² Trenzado, con manguitos, sin funda de plástico
    0,1 ... 1 mm² Trenzado, con manguitos, con funda de plástico
  • Sección de cable (AWG) AWG 30 ... AWG 14
  • Corriente nominal ‌ 10 A
  • Voltaje nominal 150 V
  • Tensión de choque nominal 2,5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Diámetro de cable 4,5 ... 7,5 mm
Propiedades del material
  • Material (aislante) Termoplásticos
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Sn Lado de acoplamiento
  • Material (capota/base) Termoplásticos
  • Color (capota/base) Negro
  • Material (junta tórica) NBR
  • Material (junta de cable) HNBR / NBR
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar