Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Tools
2
Accessories
2
N.º de referencia: 09 51 121 0001
MPP-CC-IDC-ix-10p-M-P-STR A-cod AWG28-26
MPP-CC-IDC-ix-10p-M-P-STR A-cod AWG28-26

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Juegos de conectores
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Corriente nominal: ‌1.5 A
Contactos: 8 + 2x GND
Aleación de cobre
PdNi ≥ 0.64 µm + Au ≥ 0.05 µm sobre Ni ≥ 2.6 µm Lado de acoplamiento, Sn ≥ 3 µm sobre Ni ≥ 1.8 µm Lado de terminación
PushPull
Diámetro: Tereftalato de polibutileno (PBT) / PA66
Grado de protección: IP65 / IP67
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 51 121 0001
MPP-CC-IDC-ix-10p-M-P-STR A-cod AWG28-26
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Tools
2
Accessories
2
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série HARTING Mini PushPull
  • Identificação HARTING ix Industrial®
  • Elemento Jogos de conectores
  • Características Adequado para todas as versões PoE
Versão
  • Método de terminação Terminação com remoção de isolação IDC
  • Blindagem Totalmente blindado, contatos blindados 360°
  • Número de Pólos 8
  • outros contatos + 2x GND
  • Codificação Tipo A
  • Tipo de trava PushPull
  • Conteúdo da embalagem incl. base, conector HARTING ix Industrial® tipo A, blindagem e prensa-cabo
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 0,09 ... 0,14 mm²
  • Seção transversal do condutor (AWG) AWG 28 ... AWG 26
  • Diâmetro externo do fio ≤1,2 mm
  • Corrente Nominal ‌ 1,5 A
  • Corrente Nominal 3A por contato quando usado com 4 contatos (1,2,6,7)
  • Tensão Nominal
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Características de transmissão Cat. 6A Classe EA até 500 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Resistência de isolamento >100 MΩ
  • Resistência de contato ≤ 30 mΩ
  • Resistência de blindagem ≤ 100 mΩ
  • Limitação de temperatura -40 ... +70 °C
  • Temperatura de armazenamento -60 ... +85 °C
  • Umidade relativa
    95 % Sem condensação (operação)
    95 % Sem condensação (armazenamento/transporte)
  • Ciclos de conexão ≥ 750
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65 / IP67
  • Diâmetro do cabo 5,5 ... 7,5 mm
  • Teste a tensão Ur.m.s.
    0,5 kV (contato-contato)
    0,5 kV (blindagem do contato)
  • Resistência à vibração
    10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eixo
    5,72 m/s² conforme IEC 61373 Categoria 1 Classe B
  • Resistência ao impacto
    50 g / 11 ms, 3 choques / eixo e direção
    5 g / 30 ms, 5 choques / eixo e direção conforme IEC 61373 Categoria 1 Classe B
Propriedades do material
  • Material (inserto) Poliamida (PA)
  • Cor (inserto) Preto
  • Material (blindagem)
    Aço inox
    Ni ≥ 1,6 µm Lado de conexão (blindagem)
    Sn ≥ 0,9 µm sobre Ni ≥ 0,9 µm Lado da terminação (blindagem)
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos)
    PdNi ≥ 0,64 µm + Au ≥ 0,05 µm sobre Ni ≥ 2,6 µm Lado de conexão
    Sn ≥ 3 µm sobre Ni ≥ 1,8 µm Lado da terminação
  • Material (carcaça/base) Polibutileno tereftalato (PBT) / PA66
  • Cor (carcaça/base) Preto
  • Material (vedação) HNBR / NBR
  • Cor (vedação) Preto
  • Material (trava) Polibutileno tereftalato (PBT)
  • Cor (travamento) Amarelo
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Número ECHA SCIP 5b0b428a-c671-4c90-9b6d-16804ea5737a
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Níquel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 61076-3-124 Tipo A
    EN 50173-1
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 0,875 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140223387
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar