Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
5
N.º de referencia: 09 67 009 9072
MIN D FE 9p STR S4 with 4-40 UNC spacer
MIN D FE 9p STR S4 with 4-40 UNC spacer

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌7.5 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 1
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP), Carcasa: acero chapado
Blanco
Contactos: 9
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 67 009 9072
MIN D FE 9p STR S4 with 4-40 UNC spacer
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
アクセサリ
5
Detalles del producto
Identification
  • Category Conectores
  • Series D-Sub
  • Identification Estándar
  • Element Conector
  • Description of the contact
    Girado
    Recto
Version
  • Termination method Wave soldering termination
  • Gender Hembra
  • Size D-Sub 1
  • Connection type
    De placa madre a tarjeta hija
    Mezzanine
  • Number of contacts 9
  • Termination length 3,7 mm
  • PCB fixing Con bloqueos de placa
  • Locking type Fixing flange with thread 4-40 UNC
Technical characteristics
  • Distance between rows 2,84 mm
  • Rated current ‌ 7,5 A
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Performance level
    NM 30 (S4)
    1
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ≥1,6 mm
  • Installation height ‌ 7,4 mm
  • Hot plugging Negativa
Material properties
  • Material (insert)
    Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP)
    Carcasa: acero chapado
  • Colour (insert) Blanco
  • Material (contacts) Aleación de cobre
  • Surface (contacts) Metal noble sobre Ni
  • Layer thickness ≥ 0,76 µm
  • Layer thickness ≥ 30 µinch
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS exemptions 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances Plomo
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
    Plomo
    Níquel
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
  • Packaging size 50
  • Net weight 9.56 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140089945
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469