Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
3
N.º de referencia: 09 06 000 9562
DIN-Power crimp 3,M, PL2, 2500 Rolle
DIN-Power crimp 3,M, PL2, 2500 Rolle

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Contacto macho
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Ni Lado de terminación
Sección de conductor: 0.5 ... 1.5 mm²
AWG 20 ... AWG 16
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 06 000 9562
DIN-Power crimp 3,M, PL2, 2500 Rolle
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Érintkezők
  • Sorozat DIN 41612
  • Érintkező típusa Krimpelhető érintkező
  • Érintkezők a
    DIN 41612 FM típus
    DIN 41612 2F típus
    DIN 41612 F9 típus
Verzió
  • Lezárási mód Krimpelhető csatlakoztatás
  • Fajta Apa érintkező
  • Gyártási folyamat Préselt érintkezők
  • Csomag tartalma 2500 tekercselt, szalagra felfűzött érintkező
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0.5 ... 1.5 mm²
  • Vezető keresztmetszete AWG 20 ... AWG 16
  • Vezeték külső átmérője 1.6 ... ‌2.8 mm
  • Érintkező ellenállás ≤ 20 mΩ
  • Blankolási hossz 3.5 ... 4 mm
  • Teljesítményszint
    2
    acc. to IEC 60603-2
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 400
  • Szakítószilárdság 60 ... ‌135 N
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező)
    Noble metal over Ni Mating side
    Ni Termination side
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nickel
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 60603-2 (complementary)
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 1.700 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140009806
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar