Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
9
N.º de referencia: 09 66 163 7812
MACHO 9 ACODADO CLIP MASA
MACHO 9 ACODADO CLIP MASA

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌7.5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 1
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP), Carcasa: acero chapado
Negro
Contactos: 9 Con contacto de puesta a tierra
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 66 163 7812
MACHO 9 ACODADO CLIP MASA
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
9
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie D-Sub
  • Identifiering Standard
  • Element Kontaktdon
  • Kontaktbeskrivning
    Svarvad
    Vinklad
Version
  • Förbindningsmetod Våglödningsförbindning
  • Kön Hane
  • Storlek D-Sub 1
  • Förbindningstyp Moderkort till dotterkort
  • Antal kontakter 9
  • fler kontakter Med jordstift
  • Förbindningslängd 3 mm
  • Kretskortsfixering Med kortlås
  • Låsningstyp Fästfläns med gänga 4-40 UNC
Tekniska egenskaper
  • Avstånd mellan rader 2,84 mm
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 2,74 mm
  • Märkström ‌ 7,5 A
  • Fritt avstånd ≥ 1 mm
  • Krypavstånd ≥ 1 mm
  • Isoleringsmotstånd >1010 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 10 mΩ
  • Åtdragningsmoment ≤0,6 Nm Honskruvlås
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
  • Isättningskraft ≤ 30 N
  • Urtagningskraft
    ≥ 3,3 N
    ≤ 20 N
  • Prestandanivå 3
  • Matningscykler ≥ 50
  • Testspänning Ur.m.s. 1 kV
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Kretskortstjocklek ≥1.6 mm
  • Installationshöjd ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging No
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats)
    Termoplast, glasfiberfylld (PBTP)
    Skal: pläterat stål
  • Färg (kontaktinsats) Svart
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter) Ädelmetall över Ni
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • ECHA SCIP nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer R26
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 100
  • Nettovikt 8 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140081543
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar