Productos combinables
Productos combinables NUEVO
장치 측면 / 패널 관통형
1
N.º de referencia: 21 34 B20 0822 100
M8 Shielded Assy 8-poles st/- f/- 10,0m
M8 Shielded Assy 8-poles st/- f/- 10,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 B20 0822 100
M8 Shielded Assy 8-poles st/- f/- 10,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
1
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M8
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 한방향 사전 조립방식
  • 커넥터 1
    M8 A-코딩
    암형 직선형
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 10 m
  • 코어 개수 8
  • 코어 구조 8x 0.14 mm²
  • 코딩 A-코딩
기술적 특성
  • 제한 온도 -30 ... +80 °C
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (폴리우레탄)
  • 컬러 (케이블) 검정색
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 1 g
  • 원산지 체코
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140242142
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604