Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 36 D3D 4328 020
M8/M12 CA Acod 3p an/st m/f snap PUR 2m
M8/M12 CA Acod 3p an/st m/f snap PUR 2m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 21 36 D3D 4328 020
M8/M12 CA Acod 3p an/st m/f snap PUR 2m
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
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie
    Conectores circulares M8
    Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    M8 Snap In Codificación A
    Macho Acodado
  • Conector 2
    M12 Codificación A
    Hembra Recto
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 2 m
  • Número de núcleos 3
  • Estructura de núcleo 3x 0,25 mm²
  • Codificación Codificación A
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 2 A
  • Voltaje nominal 30 V
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Diámetro de cable 3,7 ... 3,9 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Gris
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 23 kg
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140809994
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27.060.311,00
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar