Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 34 A00 0390 075
M8 LED C. Assy 3-poles AN/- F/- 7,5m
M8 LED C. Assy 3-poles AN/- F/- 7,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 7.5 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 21 34 A00 0390 075
M8 LED C. Assy 3-poles AN/- F/- 7,5m
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
  • Series Circular connectors M8
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    M8
    Female Angled
    with LED
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 7.5 m
  • Number of cores 3
  • Core structure 3x 0.25 mm²
  • Coding A-coding
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Black
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
  • California Proposition 65 substances Lead
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140242227
  • ETIM EC001855
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line