Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
9
N.º de referencia: 21 34 808 1481 025
M8 Cable Assembly 4-poles st/st f/m 2,5m
M8 Cable Assembly 4-poles st/st f/m 2,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 2.5 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto .
N.º de referencia: 21 34 808 1481 025
M8 Cable Assembly 4-poles st/st f/m 2,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
9
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares M8
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    M8
    Macho Recto
  • Conector 2
    M8
    Hembra Recto
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 2,5 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x 0,25 mm²
  • Codificación Codificación A
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Gris
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 94 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140267527
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar