Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 34 CON 83P4
M8 A 4pole female angled overmolded
M8 A 4pole female angled overmolded

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Acodado, Sobremoldeado
Hembra
Codificación A
Terminación de engaste
Poliamida (PA)
Contactos: 4
Corriente nominal: ‌3 A
Poliamida (PA), Cinc fundido a presión
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP67 estado bloqueado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 CON 83P4
M8 A 4pole female angled overmolded
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M8
  • エレメント ケーブルコネクタ
  • 仕様
    アングル型
    オーバーモールド
バージョン
  • 結線方式 クリンプ端子
  • ジェンダー メス
  • コンタクト数 4
  • コーディング Aコード
  • ロックタイプ ねじロック
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 3 A
  • 定格電圧 60 V
  • 絶縁抵抗 >108 Ω
  • 締付けトルク ‌0.4 Nm
  • レンチサイズ(刻み付きネジ / 刻み付きナット) 9
  • 使用温度範囲 -5 ... +80 °C
  • 嵌合回数 ≥ 100
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP67 ロック状態
  • ケーブル径 8 mm
材質
  • 材質 (インサート) ポリアミド (PA)
  • 材質 (フード/ハウジング)
    ポリアミド (PA)
    亜鉛ダイカスト
  • 材質 (オーバーモールド) 熱可塑性ポリウレタン樹脂 (TPU)
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 中国
  • GTIN 5713140813229
  • eCl@ss 27,440,116.00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar