Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
32
N.º de referencia: 21 34 808 1380 300
M8 3-pol st/st f/m PVC 30m
M8 3-pol st/st f/m PVC 30m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 30 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 808 1380 300
M8 3-pol st/st f/m PVC 30m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
32
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
    連接器2
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M8
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    M8
    Male Straight
  • Connector 2
    M8
    Female Straight
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 30 m
  • Number of cores 3
  • Core structure 3x 0.25 mm²
  • Coding A-coding
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Grey
Specifications and approvals
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140815285
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)