Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
18
Accessories
2
Inserts
32
N.º de referencia: 09 15 100 0601
M23 Hood angled 7–12mm - NO EMC
M23 Hood angled 7–12mm - NO EMC

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de cable
Tamaño: M23
Bloqueo a tornillo
Entrada en ángulo
Material (capota/base): Aleación de cobre-cinc
Niquelado
Grado de protección: IP67 estado bloqueado, IP69 / IPX9K según ISO 20653 estado bloqueado
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 15 100 0601
M23 Hood angled 7–12mm - NO EMC
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
18
Accessories
2
Inserts
32
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Kabelkåpor/Chassihus
  • Serie Circulära kontaktdon M23
  • Identifiering Signal
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Kabelchassihus
Version
  • Storlek M23
  • Version Vinklad ingång
  • Låsningstyp Skruvlåsning
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP67 låst tillstånd
    IP69 / IPX9K enligt ISO 20653 låst tillstånd
  • Klämintervall 7 ... 12 mm
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Koppar-zink-legering
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) Förnicklad
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 5
  • Nettovikt 127,8 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140183988
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • ETIM EC003556
  • UNSPSC 24.0 39121405
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
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje