Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Accessories
2
Inserts
16
N.º de referencia: 21 17 200 6200
M17 Device Housing Flange 21mm, angled
M17 Device Housing Flange 21mm, angled

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base pasacables
Montaje frontal
Tamaño: M17
Bloqueo a tornillo, Bloqueo por palanca
Entrada en ángulo
Material (capota/base): Aleación de cobre-cinc
Niquelado
Material (junta): FKM
Grado de protección: IP66 / IP67 estado enroscado/bloqueado
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 21 17 200 6200
M17 Device Housing Flange 21mm, angled
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Accessories
2
Inserts
16
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie Conectores circulares M17
  • Tipo de capota/base Base pasacables
  • Descripción de capota/base Montaje frontal
Versión
  • Tamaño M17
  • Blindaje apantallado
  • Versión Entrada en ángulo
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo a tornillo
    Bloqueo por palanca
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Número de reenclavamientos ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP66 / IP67 estado enroscado/bloqueado
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Aleación de cobre-cinc
  • Superficie (capota/base) Niquelado
  • Material (junta) FKM
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
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • UL / CSA UL 2237 / 2238 en preparación
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 69,6 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140420816
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • UNSPSC 24.0 39121405
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING M17 Selection Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar