Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 1914
M17-ACC-DEV-CAP-w-Wire-300mm-IP66/67
M17-ACC-DEV-CAP-w-Wire-300mm-IP66/67

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección
para capota de cable a cable, para base pasacables de panel
Metálicos
Grado de protección: IP66 / IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 1914
M17-ACC-DEV-CAP-w-Wire-300mm-IP66/67
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
  • Category Accessoires
  • Series Connecteurs circulaires M17
  • Type of accessory Couvercle de protection
  • Description of the accessory
    pour embase prolongatrice
    pour embase de traversée de cloison
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP66 / IP67
Propriétés du matériau
  • Matériaux (accessoires) Métallique
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger no requirements (flammable mass < 10g)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 29,258 g
  • Country of origin Roumanie
  • European customs tariff number 85389099
  • eCl@ss 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle