Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 1913
M17-ACC-CC-CAP-w-Wire-300mm-IP66/67
M17-ACC-CC-CAP-w-Wire-300mm-IP66/67

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección
para bases de cable
Metálicos
Grado de protección: IP66 / IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 1913
M17-ACC-CC-CAP-w-Wire-300mm-IP66/67
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Aksesuarlar
  • Seri Yuvarlak konnektörler M17
  • Aksesuar tipi Koruma Kapağı
  • Aksesuarın açıklaması kablo muhafazaları için
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP66 / IP67
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (aksesuarlar) Metal
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu compliant
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri Not contained
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Not contained
  • REACH SVHC maddeleri Not contained
  • California Önerme 65 madde Yes
  • California Önerme 65 madde Nickel
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik no requirements (flammable mass < 10g)
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 36,5 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • eCl@ss 27.440.208,00