myHARTING Login
Configuradores
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Productos combinables
Productos combinables
NUEVO
no hay datos disponibles
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conectores de cable y cableados
M12
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0423
M12 A-cod 4-pol st /an m /f PUR 0.60m
La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.
Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Halogen-free
Cable length: 0.6 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0423
M12 A-cod 4-pol st /an m /f PUR 0.60m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Distribuidores
Consultar por e-mail
Productos combinables
NUEVO
no hay datos disponibles
Overview
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
Part List
Part list details
Type of cable
Cable LI9Y 4 x 0,34mm² PUR
Connector 1
M12 A-cod 4P Male Straight
Connector 2
M12 A-cod 4P Female Angled 0°
Identificación
Categoría
System cabling
Serie
Circular connectors M12
Elemento
Cable assemblies
Especificaciones
Pre-assembled on both sides
Conector 1
M12 A-coding
Male Straight
Overmoulded
Conector 2
M12 A-coding
Female Angled
Overmoulded
Tipo de cable
Copper cable (round)
Descripción del cable
Halogen-free
Versión
Longitud de cable
0.6 m
Número de núcleos
4
Estructura de núcleo
4x 0.34 mm²
Método de terminación
Crimp termination
Blindaje
Unshielded
Codificación
A-coding
Características técnicas
Corriente nominal
4 A
Voltaje nominal
250 V
Temperatura de limitación
-25 ... +80 °C moved
-40 ... +80 °C unmoved
Grado de protección según IEC 60529
IP65 / IP67 mated condition
Diámetro de cable
4.2 mm
Radio de flexión mínimo
10x Cable diameter (repeated bending)
5x Cable diameter (singular bending)
Propiedades del material
Material (cable)
PUR (polyurethane)
Color (cable)
RAL 7021 (black grey)
RoHS
compliant
Estado ELV
compliant
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
Not contained
Sustancias REACH ANNEX XIV
Not contained
Sustancias REACH SVHC
Not contained
Sustancias de la California Proposition 65
Not contained
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 Flame retardancy
UL / CSA
UL in preparation
Certificaciones
CE
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
2
País de origen
Germany
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713141070300
eCl@ss
27060311 Assembled sensor actuator-line
ETIM
EC001855
Descargas
Download Package
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Cerrar
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Comparar