Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0417
M12 A-cod 4-pol st /- m /- PVC 1.50m
M12 A-cod 4-pol st /- m /- PVC 1.50m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 1.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0417
M12 A-cod 4-pol st /- m /- PVC 1.50m
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
  • Categoría System cabling
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Cable assemblies
  • Especificaciones Pre-assembled on one side
  • Conector 1
    M12 A-coding
    Male Straight
    Overmoulded
  • Tipo de cable Copper cable (round)
Versión
  • Longitud de cable 1.5 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x 0.34 mm²
  • Método de terminación Crimp termination
  • Blindaje Unshielded
  • Codificación A-coding
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal 250 V
  • Temperatura de limitación
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Diámetro de cable 4.9 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) RAL 7040 (Window grey)
  • RoHS compliant
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 Not contained
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Retardo de llama
  • UL / CSA UL en preparación
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713141063487