Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0404
M12 A-cod 5-pol st /st m /m PVC 0.30m
M12 A-cod 5-pol st /st m /m PVC 0.30m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0404
M12 A-cod 5-pol st /st m /m PVC 0.30m
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
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series Conectores circulares M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    M12 A-coding
    Male Straight
    Overmoulded
  • Connector 2
    M12 A-coding
    Male Straight
    Overmoulded
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 0,3 m
  • Number of cores 5
  • Core structure 5x 0,34 mm²
  • Termination method Terminación de engaste
  • Shielding No blindado
  • Coding Codificación A
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 60 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C movido
    -40 ... +80 °C no desplazado
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Cable diameter 5,3 mm
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) RAL 7040(窗灰色)
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances 不包含
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 阻燃性
  • UL / CSA UL 正在准备当中
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin Alemania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713141050562
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line