Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0400
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 2.50m
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 2.50m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 2.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0400
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 2.50m
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
  • Categoría Sistem kablajı
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Kablo takımları
  • Especificaciones Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Conector 1
    M12 A-Kodlu
    Erkek Düz
    Çoklu kalıplanmış
  • Conector 2
    M12 A-Kodlu
    Dişi Düz
    Çoklu kalıplanmış
  • Tipo de cable Bakır kablo (yuvarlak)
  • Descripción del cable Halojensiz
Versión
  • Longitud de cable 2,5 m
  • Número de núcleos 5
  • Estructura de núcleo 5x 0,34 mm²
  • Método de terminación Krimp sonlandırma
  • Blindaje Ekransız
  • Codificación A-Kodlu
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal 60 V
  • Temperatura de limitación
    -25 ... +80 °C taşındı
    -40 ... +80 °C etkilenmemiş
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 birleştirme durumu
  • Diámetro de cable 4,5 mm
  • Radio de flexión mínimo
    10x Kablo çapı (tekrarlanan bükme)
    5x Kablo çapı (tekil bükme)
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliüretan)
  • Color (cable) RAL 7021 (siyah gri)
  • RoHS uyumlu
  • Estado ELV uyumlu
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII İçermez
  • Sustancias REACH ANNEX XIV İçermez
  • Sustancias REACH SVHC İçermez
  • Sustancias de la California Proposition 65 İçermez
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Alev geciktirme
  • UL / CSA UL hazırlık aşamasında
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713141046800
  • eCl@ss 27.060.311,00