Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0384
M12 A-cod 5-pol an /- m /- PUR 6.00m
M12 A-cod 5-pol an /- m /- PUR 6.00m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 6 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0384
M12 A-cod 5-pol an /- m /- PUR 6.00m
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
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1
    M12 Codificación A
    Macho Acodado
    Sobremoldeado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable Sin halógenos
Versión
  • Longitud de cable 6 m
  • Número de núcleos 5
  • Estructura de núcleo 5x 0.34 mm²
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Blindaje No blindado
  • Codificación Codificación A
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal 60 V
  • Temperatura de limitación
    -25 ... +80 °C movido
    -40 ... +80 °C no desplazado
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Diámetro de cable 4.5 mm
  • Radio de flexión mínimo
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) RAL 7021 (gris negruzco)
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
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Retardo de llama
  • UL / CSA UL en preparación
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713141026642