Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0374
M12 A-cod 5-pol st /st m /m PUR 1.50m
M12 A-cod 5-pol st /st m /m PUR 1.50m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 1.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0374
M12 A-cod 5-pol st /st m /m PUR 1.50m
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
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    M12 A-coding
    Male Straight
    Overmoulded
  • Connector 2
    M12 codificare A
    Tată Drept
    Suprainjectat
  • Type of cable Cablu de cupru (rotund)
  • Description of the cable Fără halogeni
Version
  • Cable length 1,5 m
  • Number of cores 5
  • Core structure 5x 0,34 mm²
  • Termination method Terminaţie crimpată
  • Shielding Neecranat
  • Coding codificare A
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 60 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C deplasat
    -40 ... +80 °C nemişcat
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 stare cuplată
  • Cable diameter 4,5 mm
  • Minimum bending radius
    10x Diametrul cablului (îndoire repetată)
    5x Diametrul cablului (îndoire unică)
Material properties
  • Material (cable) PUR (poliuretan)
  • Colour (cable) RAL 7021 (gri negru)
  • RoHS conform
  • ELV status conform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Nu este inclus
  • REACH ANNEX XIV substances Nu este inclus
  • REACH SVHC substances Nu este inclus
  • California Proposition 65 substances Nu este inclus
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Întârzierea flăcării
  • UL / CSA UL în pregătire
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713141020220
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line