Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0368
M12 A-cod 5-pol st /- f /- PUR 25.00m
M12 A-cod 5-pol st /- f /- PUR 25.00m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 25 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0368
M12 A-cod 5-pol st /- f /- PUR 25.00m
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
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung einseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    M12 A-Kodierung
    Buchse gerade
    umspritzt
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Kabelbeschreibung halogenfrei
Ausführung
  • Kabellänge 25 m
  • Anzahl der Adern 5
  • Adernaufbau 5x 0,34 mm²
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Schirmung ungeschirmt
  • Kodierung A-Kodierung
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 4 A
  • Bemessungsspannung 60 V
  • Grenztemperatur
    -25 ... +80 °C verplaatst
    -40 ... +80 °C niet-verplaatst
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65 / IP67 aangesloten toestand
  • Kabeldurchmesser 4,5 mm
  • Minimaler Biegeradius
    10x Kabeldurchmesser (wiederholtes Biegen)
    5x Kabeldurchmesser (einmaliges Biegen)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (polyurethaan)
  • Farbe Kabel RAL 7021 (zwartgrijs)
  • RoHS conform
  • ELV Status conform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Niet ingesloten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffe Niet ingesloten
  • California Proposition 65 Stoffe Niet ingesloten
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Vlamvertraging
  • UL / CSA UL wordt voorbereid
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 2
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713141012508
  • eCl@ss 27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
  • ETIM EC001855