Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0357
M12 A-cod 4-pol st /- m /- PUR 0.30m
M12 A-cod 4-pol st /- m /- PUR 0.30m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 0.3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0357
M12 A-cod 4-pol st /- m /- PUR 0.30m
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
Identification
  • Category Cableado de sistema
  • Series Conectores circulares M12
  • Element Conjuntos de cable
  • Specification Premontado en un lado
  • Connector 1
    M12 Codificación A
    Macho Recto
    Sobremoldeado
  • Type of cable Cable de cobre (redondo)
  • Description of the cable Sin halógenos
Version
  • Cable length 0,3 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x 0,34 mm²
  • Termination method Terminación de engaste
  • Shielding No blindado
  • Coding Codificación A
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 250 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C movido
    -40 ... +80 °C no desplazado
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Cable diameter 4,2 mm
  • Minimum bending radius
    10x diámetro de cable (plegado repetido)
    5x diámetro de cable (plegado único)
Material properties
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Colour (cable) RAL 7021 (gris negruzco)
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances No incluido
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Retardo de llama
  • UL / CSA UL en preparación
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 4
  • Country of origin Alemania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713141000055