Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0336
M12 A-cod 5-pol st /- m /- PUR 7.00m
M12 A-cod 5-pol st /- m /- PUR 7.00m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 7 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0336
M12 A-cod 5-pol st /- m /- PUR 7.00m
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
    Tipo de cabo
    Conector 1
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em um lado
  • Conector 1
    M12 Codificação A
    Macho Reto
    Sobreinjetado
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
  • Descrição do cabo Livre de halógenos
Versão
  • Comprimento do cabo 7 m
  • Número de núcleos 5
  • Estrutura central 5x 0.34 mm²
  • Método de terminação Crimp termination
  • Blindagem Unshielded
  • Codificação A-coding
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 4 A
  • Tensão Nominal 60 V
  • Limitação de temperatura
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Diâmetro do cabo 4.5 mm
  • Raio de curvatura mínima
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (polyurethane)
  • Cor (cabo) RAL 7021 (black grey)
  • RoHS compliant
  • Status ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Not contained
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Substâncias REACH SVHC Not contained
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Not contained
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flame retardancy
  • UL / CSA UL in preparation
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 2
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140982987
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855