Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0330
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PVC 1.70m
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PVC 1.70m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1.7 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0330
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PVC 1.70m
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
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Название
  • Категория Okablowanie systemowe
  • Серия Круглые соединители M12
  • Элемент Wiązki kablowe
  • Спецификация Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Соединитель 1
    M12 A-kodowany
    Męski Prosty
    Zalewane
  • Соединитель 2
    M12 A-kodowany
    Żeński Prosty
    Zalewane
  • Тип кабеля Przewód miedziany (okrągłe)
Версия
  • Длина кабеля 1,7 m
  • Количество жил 4
  • Структура ядра 4x 0,34 mm²
  • Метод подключения Przyłączenie zaciskowe
  • Экранирование Nieekranowane
  • Кодирование A-kodowany
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 4 A
  • Номинальное напряжение 250 V
  • Предельная температура
    -25 ... +80 °C Przesunięty
    -40 ... +80 °C Nieprzesunięty
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67 stan połączenia
  • Диаметр кабеля 4,9 mm
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) RAL 7040 (szary okienny)
  • RoHS zgodny
  • Состояние ВЭА zgodny
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Niezawarte
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Niezawarte
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Niezawarte
  • Законопроект 65 штата Калифорния Niezawarte
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Odporność palnościowa
  • UL / CSA UL w przygotowaniu
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 2
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140977068
  • eCl@ss 27.060.311,00