Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0325
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PVC 0.60m
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PVC 0.60m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.6 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0325
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PVC 0.60m
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
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria System cabling
  • Seria Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specyfikacje Pre-assembled on both sides
  • Złącze 1
    M12 A-coding
    Male Straight
    Overmoulded
  • Złącze 2
    M12 A-coding
    Female Straight
    Overmoulded
  • Typ przewodu Copper cable (round)
Wersja
  • Długość kabla 0.6 m
  • Liczba rdzeni 3
  • Konstrukcja rdzenia 3x 0.34 mm²
  • Metoda przyłączenia Crimp termination
  • Ekranowanie Unshielded
  • Kodowanie A-coding
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 4 A
  • Napięcie znamionowe 250 V
  • Ograniczenie temperaturowe
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Średnica przewodu 4.5 mm
Material properties
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) RAL 7040 (Window grey)
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flame retardancy
  • UL / CSA UL in preparation
  • Approvals CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 2
  • Kraj pochodzenia Germany
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140973862
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line