Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0315
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PUR 0.30m
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PUR 0.30m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 0.3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0315
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PUR 0.30m
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
    케이블 유형
    커넥터 1
식별
  • 카테고리 Patch cord
  • 제품 시리즈 Connettore circolari M12
  • 요소 Cavi pre-assemblati
  • 사양 Pre-assemblato su un solo lato
  • 커넥터 1
    M12 Codifica A
    Femmina Diritto
    Coestruso
  • 케이블 유형 Cavo in rame (tondo)
  • 케이블 설명 Halogen-free
버전
  • 케이블 길이 0,3 m
  • 코어 개수 4
  • 코어 구조 4x 0,34 mm²
  • 터미네이션 방법 Collegamento a crimpare
  • 차폐형 Non schermato
  • 코딩 Codifica A
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 4 A
  • 정격 전압 250 V
  • 제한 온도
    -25 ... +80 °C spostato
    -40 ... +80 °C non spostato
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65 / IP67 condizioni di inserzione
  • 케이블 직경 4,2 mm
  • 최소 굽힘 반경
    10x diametro cavo (curvatura ripetuta)
    5x diametro cavo (curvatura singola)
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (poliuretano)
  • Colore (cavo) RAL 7021 (grigio scuro)
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Ritardo alla fiamma
  • UL / CSA UL in preparazione
  • Approvazioni CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 4
  • 원산지 Germania
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140967502
  • eCl@ss 27.060.311,00