Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0313
M12 A-cod 5-pol an /- m /- PUR 20.00m
M12 A-cod 5-pol an /- m /- PUR 20.00m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 20 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0313
M12 A-cod 5-pol an /- m /- PUR 20.00m
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
    케이블 유형
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung einseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    M12 A-Kodierung
    Stift gewinkelt
    umspritzt
  • Kabeltyp Câble cuivre (rond)
  • Kabelbeschreibung sans halogène
Ausführung
  • Kabellänge 20 m
  • Anzahl der Adern 5
  • Adernaufbau 5x 0,34 mm²
  • Anschlussart Raccordement à Sertir
  • Schirmung Non blindé
  • Kodierung Codage A
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 4 A
  • Bemessungsspannung 60 V
  • Grenztemperatur
    -25 ... +80 °C enlevé
    -40 ... +80 °C indifférent
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65 / IP67 condition de couplage
  • Kabeldurchmesser 4,5 mm
  • Minimaler Biegeradius
    10 x diamètre de câble (courbures multiples)
    5 x diamètre de câble (courbure simple)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (polyuréthane)
  • Farbe Kabel RAL 7021 (gris noir)
  • RoHS normes
  • ELV Status normes
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Non contenu
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Non contenu
  • REACH SVHC Stoffe Non contenu
  • California Proposition 65 Stoffe Non contenu
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Ininflammabilité
  • UL / CSA Homologation UL en préparation
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 2
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140966222
  • eCl@ss 27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung