Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0312
M12 A-cod 5-pol st /- m /- PUR 20.00m
M12 A-cod 5-pol st /- m /- PUR 20.00m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 20 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0312
M12 A-cod 5-pol st /- m /- PUR 20.00m
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
Identificatie
  • Categorie System cabling
  • Serie Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specificatie Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    M12 A-coding
    Male Straight
    Overmoulded
  • Type kabel Copper cable (round)
  • Beschrijving van de kabel Halogen-free
Versie
  • Kabellengte 20 m
  • Aantal kernen 5
  • Kernstructuur 5x 0.34 mm²
  • Aansluitmethode Crimp termination
  • Afscherming Unshielded
  • Codering A-coding
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 4 A
  • Nominale spanning 60 V
  • Beperkt de temperatuur
    -25 ... +80 °C movido
    -40 ... +80 °C no desplazado
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Kabeldiameter 4,5 mm
  • Minimale buigradius
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (poliuretano)
  • Kleur (kabel) RAL 7021 (gris negruzco)
  • RoHS conforme
  • ELV-status conforme
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen No incluido
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen No incluido
  • REACH SVHC Stoffen No incluido
  • California Proposition 65 stoffen No incluido
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Retardo de llama
  • UL / CSA UL en preparación
  • Goedkeuringen CE
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 2
  • Land van herkomst Germany
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140965522
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line