Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0304
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PVC 4.00m
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PVC 4.00m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 4 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0304
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PVC 4.00m
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
    케이블 유형
    커넥터 1
식별
  • 카테고리 Sistem kablajı
  • 제품 시리즈 Yuvarlak konnektörler M12
  • 요소 Kablo takımları
  • 사양 Bir tarafta önceden monte edilmiş
  • 커넥터 1
    M12 A-Kodlu
    Dişi Düz
    Çoklu kalıplanmış
  • 케이블 유형 Bakır kablo (yuvarlak)
버전
  • 케이블 길이 4 m
  • 코어 개수 4
  • 코어 구조 4x 0,34 mm²
  • 터미네이션 방법 Krimp sonlandırma
  • 차폐형 Ekransız
  • 코딩 A-Kodlu
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 4 A
  • 정격 전압 250 V
  • 제한 온도
    -25 ... +80 °C taşındı
    -40 ... +80 °C etkilenmemiş
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65 / IP67 birleştirme durumu
  • 케이블 직경 4,9 mm
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) RAL 7040 (window gri)
  • RoHS uyumlu
  • ELV 상태 uyumlu
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 İçermez
  • REACH ANNEX XIV 물질 İçermez
  • REACH SVHC 물질 İçermez
  • 캘리포니아 법령 65 물질 İçermez
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Alev geciktirme
  • UL / CSA UL hazırlık aşamasında
  • 승인규격 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 2
  • 원산지 Almanya
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140955462
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604