Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0301
M12 A-cod 5-pol an /- f /- PUR 5.00m
M12 A-cod 5-pol an /- f /- PUR 5.00m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0301
M12 A-cod 5-pol an /- f /- PUR 5.00m
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
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan één zijde
  • Connector 1
    M12 A-coding
    Female Angled
    Overmoulded
  • Type kabel Copper cable (round)
  • Beschrijving van de kabel Halogen-free
Versie
  • Kabellengte 5 m
  • Aantal kernen 5
  • Kernstructuur 5x 0.34 mm²
  • Aansluitmethode Crimp termination
  • Afscherming Unshielded
  • Codering A-coding
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 4 A
  • Nominale spanning 60 V
  • Beperkt de temperatuur
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Kabeldiameter 4.5 mm
  • Minimale buigradius
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (polyurethane)
  • Kleur (kabel) RAL 7021 (black grey)
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Not contained
  • California Proposition 65 stoffen Not contained
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flame retardancy
  • UL / CSA UL in preparation
  • Goedkeuringen CE
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 2
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140949300
  • eCl@ss 27.060.311,00