Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0289
M12 A-cod 5-pol st /st m /m PVC 10.00m
M12 A-cod 5-pol st /st m /m PVC 10.00m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0289
M12 A-cod 5-pol st /st m /m PVC 10.00m
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
  • Category Cablaje de sistem
  • Series Conectori circulari M12
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specification Preasamblat pe ambele părţi
  • Connector 1
    M12 codificare A
    Tată Drept
    Suprainjectat
  • Connector 2
    M12 codificare A
    Tată Drept
    Suprainjectat
  • Type of cable Cablu de cupru (rotund)
Version
  • Cable length 10 m
  • Number of cores 5
  • Core structure 5x 0,34 mm²
  • Termination method Terminaţie crimpată
  • Shielding Neecranat
  • Coding codificare A
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 60 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C deplasat
    -40 ... +80 °C nemişcat
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 stare cuplată
  • Cable diameter 5,3 mm
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) RAL 7040 (gri fereastră)
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Întârzierea flăcării
  • UL / CSA UL în pregătire
  • Omologări CE
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin Germania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140949423
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604