Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0274
M12 A-cod 5-pol an /- f /- PVC 1.00m
M12 A-cod 5-pol an /- f /- PVC 1.00m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0274
M12 A-cod 5-pol an /- f /- PVC 1.00m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1
    M12 Codificación A
    Hembra Acodado
    Sobremoldeado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 1 m
  • Número de núcleos 5
  • Estructura de núcleo 5x 0,34 mm²
  • Método de terminación Crimpanschluss
  • Blindaje ungeschirmt
  • Codificación A-Kodierung
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal 60 V
  • Temperatura de limitación
    -25 ... +80 °C bewegt
    -40 ... +80 °C unbewegt
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
  • Diámetro de cable 5,3 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) RAL 7040 (fenstergrau)
  • RoHS konform
  • Estado ELV konform
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII nicht enthalten
  • Sustancias REACH ANNEX XIV nicht enthalten
  • Sustancias REACH SVHC nicht enthalten
  • Sustancias de la California Proposition 65 nicht enthalten
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flammenwidrigkeit
  • UL / CSA UL in Vorbereitung
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140949577
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604