Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0266
M12 A-cod 3-pol an /an m /f PUR 2.00m
M12 A-cod 3-pol an /an m /f PUR 2.00m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0266
M12 A-cod 3-pol an /an m /f PUR 2.00m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Cableado de sistema
  • Řada Conectores circulares M12
  • Prvek Conjuntos de cable
  • Specifikace Premontado por ambos lados
  • Konektor 1
    M12 Codificación A
    Macho Acodado
    Sobremoldeado
  • Konektor 2
    M12 Codificación A
    Hembra Acodado
    Sobremoldeado
  • Typ kabelu Cable de cobre (redondo)
  • Popis kabelu Sin halógenos
Verze
  • Délka kabelu 2 m
  • Počet žil 3
  • Uspořádání vodičů 3x 0,34 mm²
  • Způsob připojení Terminación de engaste
  • Stínění No blindado
  • Kódování Codificación A
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 4 A
  • Jmenovité napětí 250 V
  • Mezní teplota
    -25 ... +80 °C movido
    -40 ... +80 °C no desplazado
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Průměr kabelu 4 mm
  • Minimální poloměr ohybu
    10x diámetro de cable (plegado repetido)
    5x diámetro de cable (plegado único)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (poliuretano)
  • Barva (kabel) RAL 7021 (gris negruzco)
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH No incluido
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH No incluido
  • Látky SVHC podle nařízení REACH No incluido
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 No incluido
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Retardo de llama
  • UL / CSA UL en preparación
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 2
  • Země původu Alemania
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140949652
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604