Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0246
M12 A-cod 5-pol st /- m /- PUR 10.00m
M12 A-cod 5-pol st /- m /- PUR 10.00m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0246
M12 A-cod 5-pol st /- m /- PUR 10.00m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung einseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    M12 A-Kodierung
    Stift gerade
    umspritzt
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Kabelbeschreibung halogenfrei
Ausführung
  • Kabellänge 10 m
  • Anzahl der Adern 5
  • Adernaufbau 5x 0.34 mm²
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Schirmung ungeschirmt
  • Kodierung A-Kodierung
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 4 A
  • Bemessungsspannung 60 V
  • Grenztemperatur
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Kabeldurchmesser 4.5 mm
  • Minimaler Biegeradius
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (polyurethane)
  • Farbe Kabel RAL 7021 (black grey)
  • RoHS compliant
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • California Proposition 65 Stoffe Not contained
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flame retardancy
  • UL / CSA UL in preparation
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 2
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140949850
  • eCl@ss 27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604