Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0244
M12 A-cod 5-pol an /- f /- PUR 10.00m
M12 A-cod 5-pol an /- f /- PUR 10.00m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0244
M12 A-cod 5-pol an /- f /- PUR 10.00m
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
    케이블 유형
    커넥터 1
식별
  • 카테고리 Cableado de sistema
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 요소 Conjuntos de cable
  • 사양 Premontado en un lado
  • 커넥터 1
    M12 Codificación A
    Hembra Acodado
    Sobremoldeado
  • 케이블 유형 Cable de cobre (redondo)
  • 케이블 설명 Sin halógenos
버전
  • 케이블 길이 10 m
  • 코어 개수 5
  • 코어 구조 5x 0,34 mm²
  • 터미네이션 방법 Terminación de engaste
  • 차폐형 No blindado
  • 코딩 Codificación A
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 4 A
  • 정격 전압 60 V
  • 제한 온도
    -25 ... +80 °C movido
    -40 ... +80 °C no desplazado
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65 / IP67 estado conectado
  • 케이블 직경 4,5 mm
  • 최소 굽힘 반경
    10x diámetro de cable (plegado repetido)
    5x diámetro de cable (plegado único)
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (poliuretano)
  • 컬러 (케이블) RAL 7021 (gris negruzco)
  • RoHS conforme
  • ELV 상태 compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Not contained
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Not contained
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Retardo de llama
  • UL / CSA UL en preparación
  • 승인규격 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 2
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140949874
  • eCl@ss 27,060,311.00