Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0219
M12 A-cod 5-pol an /st f /m PUR 3.50m
M12 A-cod 5-pol an /st f /m PUR 3.50m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 3.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0219
M12 A-cod 5-pol an /st f /m PUR 3.50m
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
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Cableado de sistema
  • Series Conectores circulares M12
  • Element Conjuntos de cable
  • Specification Premontado por ambos lados
  • Connector 1
    M12 Codificación A
    Macho Recto
    Sobremoldeado
  • Connector 2
    M12 Codificación A
    Hembra Acodado
    Sobremoldeado
  • Type of cable Cable de cobre (redondo)
  • Description of the cable Sin halógenos
Version
  • Cable length 3,5 m
  • Number of cores 5
  • Core structure 5x 0,34 mm²
  • Termination method Terminación de engaste
  • Shielding No blindado
  • Coding Codificación A
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal 60 V
  • Temperatura de limitación
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Diámetro de cable 4.5 mm
  • Radio de flexión mínimo
    10x diámetro de cable (plegado repetido)
    5x diámetro de cable (plegado único)
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Color (cable) RAL 7021 (black grey)
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Not contained
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flame retardancy
  • UL / CSA UL in preparation
  • Certificaciones CE
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin Alemania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140950122
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855