Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0211
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 10.00m
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 10.00m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0211
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 10.00m
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
    Connector 2
Identifikation
  • Kategori System cabling
  • Serier Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specifikation Pre-assembled on both sides
  • Konnektor 1
    M12 A-coding
    Male Straight
    Overmoulded
  • Konnektor 2
    M12 Codificación A
    Hembra Recto
    Sobremoldeado
  • Kabeltype Cable de cobre (redondo)
  • Beskrivelse af kablet Sin halógenos
Version
  • Kabellængde 10 m
  • Antal ledninger 5
  • Ledningsstruktur 5x 0.34 mm²
  • Termineringsmetode Crimp termination
  • Afskærmning Unshielded
  • Kodning A-coding
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 4 A
  • Nominel spænding 60 V
  • Begrænsende temperatur
    -25 ... +80 °C movido
    -40 ... +80 °C no desplazado
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Kabeldiameter 4.5 mm
  • Mindste bøjningsradius
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PUR (poliuretano)
  • Farve (kabel) RAL 7021 (gris negruzco)
  • RoHS conforme
  • ELV-status conforme
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer No incluido
  • REACH BILAG XIV-stoffer No incluido
  • REACH SVHC-stoffer No incluido
  • California Proposition 65 stoffer No incluido
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Retardo de llama
  • UL / CSA UL en preparación
  • Godkendelser CE
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 2
  • Oprindelsesland Germany
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140950207