Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0210
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 3.00m
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 3.00m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0210
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 3.00m
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
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    M12 Aコード
    オス ストレート型
    オーバーモールド
  • コネクタ 2
    M12 Aコード
    メス ストレート型
    オーバーモールド
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
  • ケーブルの説明 ハロゲンフリー
バージョン
  • ケーブル長さ 3 m
  • 芯数 5
  • 芯線構造 5x 0.34 mm²
  • 結線方式 クリンプ端子
  • シールド シールドなし
  • コーディング Aコード
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 4 A
  • 定格電圧 60 V
  • 使用温度範囲
    -25 ... +80 °C 変動
    -40 ... +80 °C 固定
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 / IP67 嵌合状態
  • ケーブル径 4.5 mm
  • 最小曲げ半径
    10 x ケーブル径 (屈曲繰り返し)
    5 x ケーブル径 (屈曲1回)
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (ポリウレタン)
  • カラー(ケーブル) RAL 7021 (ブラックグレー)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 難燃性
  • UL / CSA UL規格対応準備中
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 2
  • 正味重量 110 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140950214
  • eCl@ss 27,060,311.00