Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0204
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PVC 30.00m
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PVC 30.00m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 30 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0204
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PVC 30.00m
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
Identificatie
  • Categorie Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares M12
  • Element Conjuntos de cable
  • Specificatie Premontado por ambos lados
  • Connector 1
    M12 Codificación A
    Macho Recto
    Sobremoldeado
  • Connector 2
    M12 Codificación A
    Hembra Recto
    Sobremoldeado
  • Type kabel Cable de cobre (redondo)
Versie
  • Kabellengte 30 m
  • Aantal kernen 4
  • Kernstructuur 4x 0,34 mm²
  • Aansluitmethode Terminación de engaste
  • Afscherming No blindado
  • Codering Codificación A
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 4 A
  • Nominale spanning 250 V
  • Beperkt de temperatuur
    -25 ... +80 °C movido
    -40 ... +80 °C no desplazado
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Kabeldiameter 4,9 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) RAL 7040 (gris ventana)
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Retardo de llama
  • UL / CSA UL en preparación
  • Certificaciones CE
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 2
  • Land van herkomst Alemania
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140950276
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604