Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0203
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PVC 20.00m
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PVC 20.00m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 20 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0203
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PVC 20.00m
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
    Connector 2
Identificación
  • Categoría System cabling
  • Serie Circular connectors M12
  • Elemento Cable assemblies
  • Especificaciones Pre-assembled on both sides
  • Conector 1
    M12 A-coding
    Male Straight
    Overmoulded
  • Conector 2
    M12 A-coding
    Female Straight
    Overmoulded
  • Tipo de cable Copper cable (round)
Versión
  • Longitud de cable 20 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x 0.34 mm²
  • Método de terminación Crimp termination
  • Blindaje Unshielded
  • Codificación A-coding
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal 250 V
  • Temperatura de limitación
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Diámetro de cable 4.9 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) RAL 7040 (Window grey)
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Not contained
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flame retardancy
  • UL / CSA UL in preparation
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • País de origen Germany
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140950283
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line